Saída digital X19:1 para controle do contator de rede

Unidade

Especificação

Versão

Conforme IEC 61131-2

Corrente máxima de saída

mA

900

Proteção contra curto-circuito

sim

Contatos da conexão X19

Conector

X19:2

Potencial de referência para saídas digitais X19:1