Saídas analógicas X9:1 – 2

Unidade

Especificação

Quantidade

2

Interface de corrente

mA

4 – 20

Tensão em vazio máxima

V

14

Impedância da carga

Ω

0 – 300

Contatos da conexão X9

Conector

X9:1

Saída analógica 1, intensidade de corrente de saída 24 V

X9:2

Saída analógica 2, intensidade de corrente da conexão do circuito intermediário