Salidas analógicas X9:1 – 2
Unidad | Especificación | |
|---|---|---|
Número | – | 2 |
Interfaces de corriente | mA | 4 – 20 |
Máxima tensión en vacío | V | 14 |
Resistencia de carga | Ω | 0 – 300 |
Contactos de conexión X9 | – | |
X9:1 | – | Salida analógica 1, intensidad de corriente de salida de 24 V |
X9:2 | – | Salida analógica 2, intensidad de corriente de la conexión del circuito intermedio |