Salida binaria X19:1 para control del contactor de red

Unidad

Especificación

Versión

Conforme a IEC 61131-2

Corriente máxima de salida

mA

900

Protección contra cortocircuito

Contactos de conexión X19

Conector enchufable

X19:2

Potencial de referencia para salida digital X19:1