Avaliação para monitoração de temperatura da resistência de frenagem

Especificação

Tensão da saída de tensão auxiliar X7:1 para alimentação de X7:2

dependente da fonte de alimentação externa de 24 VCC

Entrada para contato de sinal para monitoração da temperatura da resistência de frenagem X7:2

  • Contato de sinal fechado: sem sobreaquecimento
  • Contato de sinal aberto: sobretemperatura

Conectar somente contatos de sinal livres de potencial.

Contatos da conexão X7

Conector