Fonte de alimentação de 24 VCC

Especificação

Fonte de alimentação de 24 VCCObservar a faixa de tolerância restrita.

24 VCC, -10%, +20%

24 VCC, 0%, +10% para freios de 24 VCC com alimentação direta

Contatos da conexão X5

Trilhos de cobre, parafuso M4