Especificación
Tensión de alimentación de 24 V CCTenga en cuenta el rango de tolerancia limitado.
24 V CC, -10 %, +20 %
24 V CC, 0 %, +10 % en frenos de 24 V CC de alimentación directa
Contactos de conexión X5
Raíles de cobre, tornillo M4