Evaluación del control de temperatura de la resistencia de frenado

Especificación

Tensión de salida de salida de tensión auxiliar X7:1 para alimentación de X7:2

Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC

Entrada del contacto de señalización del control de temperatura de la resistencia de frenado X7:2

  • Contacto de señalización cerrado: ninguna sobretemperatura
  • Contacto de señalización abierto: Sobretemperatura

Conecte únicamente contactos de señalización sin potencial.

Contactos de conexión X7

Conector enchufable