Cabo do motor para motores com freios BE ou BZ com interface MOVILINK® DDI

Conexão dos cabos com conector no lado do motor para os seguintes motores:

  • Motores CA DRN../DR2../DRU..
  • Motores síncronos CM3C..

A tabela a seguir mostra a atribuição dos cabos:

Lado do motor

Lado do conversor

Contato

Sinal

Cor do fio

Cor do fio IEC 60757

Identificação

Montagem

Descrição

M23

M40

U

U

U

Preto

BK

U/L1

Não montado

Conexão

Motor fase U

V

V

V

Preto

BK

V/L2

Não montado

Conexão

Motor fase V

W

W

W

Preto

BK

W/L3

Não montado

Conexão

Motor fase W

A

1

reservado

Amarelo

YE

A

Não montado

não

conectar

B

+

15

Laranja

OG

B

Não montado

Conexão

Freio 15

C

N

13

Rosa

PK

C

Não montado

Conexão

Freio 13

D

2

14

Violeta

VT

D

Não montado

Conexão

Freio 14

PE

PE

PE

Amarelo/verde

YE/GN

Não montado

Conexão

Terra de proteção

DDI

DDI

DDI

Violeta

VT

Conector coaxial

MOVILINK® DDI

Isolar cada uma das extremidades dos fios não conectadas.