Motorkabel für Motoren mit BE- oder BZ-Bremse mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle

Anschluss der Kabel mit Stecker auf der Motorseite für folgende Motoren:

  • Drehstrommotoren DRN../DR2../DRU..
  • Synchronmotoren CM3C..

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel:

Motorseite

Umrichterseite

Kontakt

Signal

Aderfarbe

Aderfarbe IEC 60757

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

M23

M40

U

U

U

Schwarz

BK

U/L1

unkonfektioniert

Anschluss

Motor Phase U

V

V

V

Schwarz

BK

V/L2

unkonfektioniert

Anschluss

Motor Phase V

W

W

W

Schwarz

BK

W/L3

unkonfektioniert

Anschluss

Motor Phase W

A

1

reserviert

Gelb

YE

A

unkonfektioniert

nicht

anschließen

B

+

15

Orange

OG

B

unkonfektioniert

Anschluss

Bremse 15

C

N

13

Rosa

PK

C

unkonfektioniert

Anschluss

Bremse 13

D

2

14

Violett

VT

D

unkonfektioniert

Anschluss

Bremse 14

PE

PE

PE

Gelb/Grün

YE/GN

unkonfektioniert

Anschluss

Schutzleiter

DDI

DDI

DDI

Violett

VT

Koaxialstecker

MOVILINK® DDI

Isolieren Sie einzeln jedes nicht angeschlossene Aderende.