Cable del motor para motores con freno BE o BZ con interfaz MOVILINK® DDI
Conexión de los cables con conector en el lado del motor para los siguientes motores:
- Motores de CA DRN../DR2../DRU..
- Motores síncronos CM3C..
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables:
Lado del motor | Lado del variador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contacto | Señal | Color del hilo | Color del hilo IEC 60757 | Identificación | Tipo de ensamblado | Descripción | |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Negro | BK | U/L1 | No prefabricado | Conexión Motor fase U |
V | V | V | Negro | BK | V/L2 | No prefabricado | Conexión Motor fase V |
W | W | W | Negro | BK | W/L3 | No prefabricado | Conexión Motor fase W |
A | 1 | Reservado | Amarillo | YE | A | No prefabricado | No conectar |
B | + | 15 | Naranja | OG | B | No prefabricado | Conexión Freno 15 |
C | N | 13 | Rosa | PK | C | No prefabricado | Conexión Freno 13 |
D | 2 | 14 | Violeta | VT | D | No prefabricado | Conexión Freno 14 |
PE | PE | PE | Amarillo/verde | YE/GN | – | No prefabricado | Conexión Conductor de puesta a tierra |
DDI | DDI | DDI | Violeta | VT | – | Conector coaxial | MOVILINK® DDI |
Aísle individualmente cada uno de los extremos de los conductores no conectados.