Especificação
Quantidade
1
Tensão de saída
24 VCC, -10%, +20%
Corrente máxima de saída Imáx
500 mA
Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder
Sim, não é permitido curto-circuito permanente
Conexão
Conector FAKRA, contato fêmea
Comprimento máximo do cabo
200 m