Interfaz MOVILINK® DDI X16

Especificación

Número

1

Tensión de salida

24 V CC, -10 %, +20 %

Corriente de salida máxima Imáx

500 mA

Protección de cortocircuito de alimentación de encoder

Sí, un cortocircuito constante no es admisible

Conexión

Conexión enchufable FAKRA, conector hembra

Longitud máxima del cable

200 m