Falha de fase da rede
O mestre do modulbus transmite uma falha de fase da rede através do modulbus para outras estações de modulbus (escravos), independentemente da resposta a irregularidades ajustada nele.
Este estado causa uma resposta a irregularidade no escravo do modulbus. Esta resposta pode ser ajustada no escravo do modulbus. A resposta a uma falha de fase da rede também pode ser ajustada no mestre do modulbus, ver o capítulo "Respostas a irregularidades".
Se a falha de fase da rede não deve ser transmitida pelo mestre do modul bus, isso pode ser ajustado através do parâmetro "8627.3 Transferir informações da rede".