Fallo de fase de red
El maestro de bus de módulo transmite un fallo de fase de red a otras estaciones de bus de módulo (esclavos) a través del bus de módulo, independientemente de la respuesta en caso de fallo configurada.
Este estado provoca una respuesta en caso de fallo en el esclavo de bus de módulo. No obstante, esta respuesta se puede ajustar en el esclavo de bus de módulo. La respuesta en caso de un fallo de fase de red también se puede ajustar en el maestro de bus de módulo, véase el capítulo "Respuestas en caso de fallo".
Si el fallo de fase de red no debe ser transmitido por el maestro de bus del módulo, esto se puede ajustar mediante el parámetro "8627.3 Transmitir informaciones de red".