Confirmação da irregularidade no módulo de rede MDP92A-.. e no módulo de conversor CC/CC MDE90A-..

Irregularidades pendentes podem ser confirmadas no módulo de rede MDP92A-.. ou no módulo de conversor CC/CC MDE90A-... Dependendo do tipo de irregularidade, a unidade executa um reset do software. Seus efeitos estão descritos na tabela abaixo.

Se o módulo de rede estiver configurado como mestre do modul bus, as irregularidades são transmitidos aos escravos do modul bus, ver o capítulo Transmissão de irregularidade do módulo de rede MDP92A.. e módulo de conversor CC/CC MDE90A..