Confirmación de fallos en el módulo de alimentación MDP92A-.. y en el módulo de convertidor CC/CC MDE90A-..

Los fallos presentes se pueden confirmar en el módulo de alimentación MDP92A-.. o en el módulo de convertidor CC/CC MDE90A-.. Dependiendo del tipo de fallo, la unidad ejecuta seguidamente un reseteo de software, cuyos efectos se describen en la tabla siguiente.

Si el módulo de alimentación está configurado como maestro de bus de módulo, los fallos se transmiten a los esclavos de bus de módulo, véase el capítulo Transmisión de fallos módulo de alimentación MDP92A.. y módulo de convertidor CC/CC MDE90A..