Fallo 17 Fallo de cálculo interno
Fallo: 17.7 (1107hex | 4359dec) Descripción: Fallo de excepción | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" | |
Causa | Medida | |
Se producido un fallo de cálculo interno (trap) en la CPU. | – Apague y encienda de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 17.8 (1108hex | 4360dec) Descripción: Datos no volátiles no cargados | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico" + ESO Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
La CPU se ha reiniciado varias veces sin que el firmware se inicializara completamente. Los datos no volátiles no se cargan, los valores por defecto permanecen activos. | – Confirme el fallo. – Compruebe la tensión de alimentación. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |