Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação

Irregularidade: 17.7 (1107hex | 4359dec)

Descrição: erro de exceção

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + abrir o contator de rede + resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

Ocorreu um erro de processamento interno (trap) na CPU.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 17.8 (1108hex | 4360dec)

Descrição: dados não voláteis não carregados

 

Resposta: bloqueio de estágio de saída + abrir contator de rede + resposta do modul bus "crítica" + ESO

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

A CPU foi reiniciada várias vezes sem que o firmware fosse totalmente inicializado. Os dados não voláteis não são carregados, os valores padrão permanecem ativos.

– Confirmar irregularidade.

– Verificar a fonte de alimentação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.