Fallo 16 Puesta en marcha

Fallo: 16.14 (100Ehex | 4110dec)

Descripción: Frecuencia PWM con ruido no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Por defecto"

Causa

Medida

La activación de "PWM ruido" (índice 8812.145) no está permitida en esta configuración de unidad.

Sólo con fines informativos.

Fallo: 16.30 (101Ehex | 4126dec)

Descripción: Estado de configuración de EtherCAT®-EEPROM defectuoso

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

El EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM se ha configurado incorrectamente.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.