Módulo maestro

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Rígido

Flexible

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDM90A..

 

 

X5_A

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y conductor flexible el uso de punteras de cable.

0.75

16

0.75

16

X5_B

Borna de jaula con collarín

 

10

0.2

2.5

0.2

–2.5

X85

10

0.2

1.5

0.2

1.5