Módulo de fuente de alimentación conmutable

Módulo

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Sección del cable en mm2

Rígido

Flexible

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

MDS90A..

X1

Borna de jaula con collarín

15

0.2

10

0.2

6

X5_A

18

0.75

16

0.75

16

X9

9

0.14

1.5

0.14

1.5

X19

9

0.14

1.5

0.14

1.5