MDE90A.. Modo de suministro de energía sin alimentación de red permanente en funcionamiento aislado

[1] | Cable de alimentación, 4 mm2 |
[2] | Resistencia de frenado (opcional, sólo con MDE90A-0200..) |
[3] | Fusible del canal de medición |
[4] | Conexión de acumuladorEncontrará información sobre la protección eléctrica de los acumuladores de energía en las instrucciones de funcionamiento "Acumuladores de energía externos", en el manual del producto "Sistemas acumuladores de energía", así como en las instrucciones de funcionamiento "Unidad de acumulación MOVI-DPS". |
[5] | Monitor de aislamiento |
[6] | Acumulador de energía |
[7] | Motor |