MDE90A.. Operação de abastecimento de energia sem alimentação permanente da rede em operação isolada

[1] | Cabo de alimentação, 4 mm2 |
[2] | Resistência de frenagem (opcional, somente no MDE90A-0200..) |
[3] | Fusível do canal de medição |
[4] | Conexão do acumuladorInformações sobre a fusão dos acumuladores de energia podem ser encontradas nas instruções de operação "Acumuladores de energia externos", no manual do produto "Sistemas de armazenagem de energia" e nas instruções de operação "MOVI-DPS® Unidade armazenadora". |
[5] | Monitoração de fuga à terra |
[6] | Acumulador de energia |
[7] | Motor |