MDC90A-0120..

A | Vista desde arriba |
[1] | Fijación de la sonda térmica |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[2] | Indicador LED de tensión del circuito intermedio |
[3] | X5: Barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[4] | Barra conductora PE |
[5] | X4: Barra conductora del circuito intermedio |
[6] | X4_B: Conexión del circuito intermedio para acumuladores de energía externos |
[7] | Borna de apantallado |
[8] | Conexión PE en la carcasa |
|
|
C | Vista desde abajo |
[9] | EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT |