MDC90A-0120..

A | Vista de cima |
[1] | Fixação do sensor de temperatura |
|
|
B | Vista frontal |
[2] | indicação LED de tensão do circuito intermediário |
[3] | X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V |
[4] | Conexão PE |
[5] | X4: barramento do circuito intermediário |
[6] | X4_B: conexão do circuito intermediário para acumulador externo de energia |
[7] | Presilha de fixação da blindagem |
[8] | Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
|
|
C | Vista de baixo |
[9] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT |