Tensión de alimentación de +24 V, borna X5

Unidad

MDL91A-0400-500-X-S00/L

Tensión de alimentación

V

24 V CC-10 %, +20 % según EN 61131

Conexión de 400 V

V

Raíles de cobre, tornillo M4 × 14

Corriente nominal I24V

A

CC 31

Limitación de corriente

A

13 A por cada salida de cable híbrido