Unidade
MDL91A-0400-500-X-S00/L
Tensão de alimentação
V
24 VCC -10%, +20% de acordo com EN 61131
Conexão de 24 V
Trilhos de cobre, parafuso M4 × 14
Corrente nominal I24V
A
31 CC
Limitação de corrente
13 A por tomada de cabo híbrido