Alimentación del circuito intermedio de CC, borna X4
Unidad | MDL91A-0400-500-X-S00/L | |
|---|---|---|
Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom | V | 560 CC |
Corriente nominal del circuito intermedio ICI_nom | A | 40 |
Conexión del circuito intermedio +UZ/-UZ | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 |
Conexión a tierra PE | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 |