Conexión del cable de bus de sistema

Los conectores de los cables de bus de sistema son de color rojo.

Proceda como se indica a continuación:

  1. ATENCIÓN Utilización de cables incorrectos. Daños en el variador. Si se utilizan cables de bus de sistema de 8 polos, pueden producirse errores de funcionamiento o defectos en las unidades conectadas. Utilice únicamente los cables de bus de sistema de 4 polos.
  2. Conecte los cables de bus de sistema entre los componentes de automatización individuales.
  3. Conecte los conectores a la entrada de bus X30 IN.
  4. Conecte los conectores a la salida de bus X30 OUT.
  5. Fije los cables de bus de sistema a la chapa de apantallado.