Conectar o cabo do system bus
Os conectores do cabo do system bus são vermelhos.
Proceda da seguinte forma:
- Podem ocorrer mau funcionamento ou defeitos nas unidades conectadas ao usar o cabo do system bus de 8 pinos. Utilizar apenas o cabo do system bus de 4 pinos.
- Conectar os cabos do system bus entre os componentes de automação individuais.
- Conectar os conectores à entrada de rede X30 IN.
- Conectar os conectores à saída de rede X30 OUT.
- Fixar o cabo do system bus à placa de blindagem.