Conexión del cable de bus del módulo

Los conectores de los cables de bus del módulo son de color rojo y negro.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Conecte los cables de bus del módulo entre el módulo de alimentación y el primer módulo de eje, así como entre los módulos de alimentación.
  2. Conecte los conectores rojos a la entrada de bus X30 IN.
  3. Conecte los conectores negros a la salida de bus X30 OUT.
  4. Fije los cables de bus del módulo a la chapa de apantallado.