Conectar o cabo do modul bus

Os conectores do cabo do modul bus são vermelho e preto.

Proceda da seguinte forma:

  1. Conectar o cabo do modul bus entre o módulo de rede e o primeiro módulo de eixo e entre os próprios módulos de eixo.
  2. Conectar os conectores vermelhos à entrada de rede X30 IN.
  3. Conectar os conectores pretos à saída de rede X30 OUT.
  4. Fixar o cabo do modul bus à placa de blindagem.