Fusible de conexión de descarga
Proteja siempre la posibilidad de conexión de la unidad de descarga con un fusible de corriente continua. Para ello puede utilizar un interruptor automático con característica C o un fusible de rango completo de la clase de funcionamiento gR.
Observe en ambos casos la siguiente especificación:
- Tensión nominal mínima: 880 V CC
- Corriente nominal máxima: 16 A
- Capacidad de desconexión 10 kA como mínimo
Prevea otra posibilidad de fijación mecánica en el armario de conexiones para el conector hembra de la conexión de descarga.