Fusível da conexão de descarga
Sempre proteger a opção de conexão para a unidade de descarga com um fusível de tensão contínua. É possível usar um disjuntor com característica C ou um fusível de gama completa da classe operacional gR para isso.
Em ambos os casos, observar a seguinte especificação:
- Tensão nominal mínima: 880 VCC
- Corrente nominal máxima: 16 A
- Capacidade de desligamento de pelo menos 10 kA
Fornecer outra opção para fixação mecânica no painel elétrico para a tomada de conexão de descarga.