Proceso de descarga en caso de conexión de la resistencias de frenado al freno chopper del módulos de alimentación MDP92A..

El módulo de alimentación con circuito intermedio regulado MDP92A.. dispone de una conexión para una resistencia de frenado externa. A través de ella se pueden descargar los acumuladores de energía del sistema.

Durante la descarga de acumuladores de energía mediante la resistencia de frenado, la conexión entre el sistema y los acumuladores de energía no se debe interrumpir ni separar. Una separación de los acumuladores de energía del circuito intermedio sólo puede tener lugar después de haberse concluido la descarga.

Sólo si la alimentación de 24 V del MDP92A.. está disponible de forma permanente, puede tener lugar una descarga completa del acumulador de energía. Si utiliza el módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V MDS90A, asegure la descarga completa conectándolo además a la barra conductora de CC a través del pin "+UB" del módulo de alimentación MDP92A..

Hay dos posibilidades para activar la descarga a través de la resistencia de frenado.