Activación mediante palabra de control

La resistencia se puede conectar manualmente en el lado A por medio de la palabra de control "8809.9 Resistencia externa - Palabra de control". En este caso, la resistencia de descarga se carga con corriente plena. Las grandes cantidades de energía hacen que la resistencia se sobrecaliente rápidamente, activando la protección contra la sobrecarga térmica.

Esta aplicación se recomienda sólo para descargar acumuladores pequeños (MDC90A.. y MDC92A..).