Processo de descarga durante a conexão da resistência de frenagem ao chopper de frenagem do módulo de rede MDP92A..
O módulo de rede com circuito intermediário MDP92A.. controlado possui uma conexão para uma resistência de frenagem externa. Os acumuladores de energia do sistema podem ser descarregados através dele.
A conexão entre o sistema e os acumuladores de energia não deve ser interrompida ou desconectada enquanto os acumuladores de energia estiverem sendo descarregados através da resistência de frenagem. O acumulador de energia somente pode ser separado do circuito intermediário após o término da descarga.
Somente se a alimentação de 24 V do MDP92A estiver permanentemente disponível é que os acumuladores de energia poderão ser completamente descarregados. Ao utilizar o módulo de fonte chaveada de 24 V MDS90A, garantir a descarga completa conectando-o ao barramento CC por meio do pino "+UB" do módulo de rede MDP92A..
Existem duas maneiras de ativar a descarga através da resistência de frenagem.