Asignación de cables

El cable se puede adquirir en las siguientes longitudes para la instalación fija.

Longitud de cable

Ref. de pieza

Módulos de eje

0.2 m

18166970

0.23 m

18166989

MDA90A-0020 – 0120-..

MDD9.A-0020 – 0040-..

0.26 m

18166997

MDA90A-0160 – 0240-..

MDD9.A-0020 – 0080-..

0.29 m

18167004

MDP90A-0100-...-C00

MDA90A-0320 – 0480-..

0.35 m

18167012

MDP90A-0500 – 0750-..

MDA90A-0640 – 1000-..

0.44 m

18167020

MDA90A-1400 – 1800-..

0.59 m

28124251

En caso de alineación no directa

0.75 m

28118618

En caso de alineación no directa

1.6 m

18174205

En caso de alineación no directa

2.6 m

28123549

En caso de alineación no directa