Vista general

[1]

Conector negro

[2]

Conector rojo

El cable de bus del módulo de 8 polos [1] para EtherCAT®/SBusPLUS y señales internas conecta el módulo de alimentación con el primer módulo de eje y los módulos de eje entre sí.

Adicionalmente a la comunicación del bus del sistema se tiende el bus del módulo en el cable para informaciones internas de las unidades. El cable de bus del módulo se entrega como accesorio de los módulos de eje en la longitud adecuada.

Si necesita el cable de bus del módulo como pieza de repuesto, lo puede pedir con las siguientes referencias de pieza.