Ejemplo de instalación

[1]

Placa de montaje galvanizada

[9]

Cable de resistencia de frenado

[2]

Filtro de red

[10]

Cable del motor

[3]

Módulo de alimentación MDP

[11]

Chapa apantallada de potencia en el módulo de eje

[4]

Barra de puesta a tierra (PE)

[12]

Cable de freno

[5]

Conexión AF barra de puesta a tierra (PE)/placa de montaje

[13]

Abrazadera de puesta a tierra

[6]

Cable de alimentación de la red

[15]

Chapa de apantallado de la electrónica

[7]

Chapa apantallada de potencia en el módulo de alimentación

[16]

Conexión AF entre entradas de cable conductoras

[8]

Resistencia de frenado