Exemplo de instalação

[1] | Placa de fixação galvanizada | [9] | Potência da resistência de frenagem |
[2] | Filtro de rede | [10] | Cabo do motor |
[3] | Módulo de rede MDP | [11] | Placa de blindagem de potência no módulo de eixo |
[4] | Barramento de terra | [12] | Cabo do freio |
[5] | Conexão HF do barramento de terra/placa de fixação | [13] | Braçadeira de aterramento |
[6] | Cabo de alimentação de rede | [15] | Placa de blindagem da eletrônica |
[7] | Placa de blindagem de potência no módulo de rede | [16] | Conexão HF entre buchas de cabos condutores |
[8] | Resistência de frenagem |