Tamaño 4, MDA90A-0640

A

Vista desde arriba

[1]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

[2]

X6: Conexión desconexión segura de par (STO)

[3]

X30 OUT: Bus de sistema

[4]

X30 IN: Bus de sistema

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[5]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[6]

X31: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE

[7]

X20: Entradas binarias

[8]

X21: Salidas binarias

[9]

Interruptor de ID de EtherCAT®

[10]

Display de 7 segmentos

[11]

X15: Conexión de encoder de motor

[12]

X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[13]

Conexión barra conductora PE

[14]

X4: Conexión barra conductora circuito intermedio

[15]

X2: Conexión del motor

[16]

2 × Conexión PE en la carcasa

[17]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

[18]

Etiqueta del producto con código QR

[19]

Ranuras para tarjetas

[20]

LED de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR"

 

 

C

Vista desde abajo

[21]

X10: Conexión control del freno y vigilancia de temperatura del motor

[22]

X16: Conexión MOVILINK® DDI