规格4,MDA90A-0640

A

俯视图

[1]

EMC:TN/TT网络的接线螺钉

[2]

X6: 安全断路器 (STO) 的接头

[3]

X30 OUT: 系统总线

[4]

X30 IN: 系统总线

 

 

B

正视图

[5]

信号线和控制线屏蔽板

[6]

X31: SEW‑EURODRIVE服务界面

[7]

X20: 数字量输入端

[8]

X21: 数字量输出端

[9]

EtherCAT®-ID开关

[10]

7段数码管显示器

[11]

X15: 电机编码器连接

[12]

X5: 24V电源电压汇流排的接口

[13]

PI汇流排的接口

[14]

X4: 直流侧汇流排的接口

[15]

X2: 电机连接

[16]

2 ×箱体的PE接头

[17]

信号线和动力电缆屏蔽板

[18]

带二维码的产品标签

[19]

插卡槽

[20]

EtherCAT®/SBusPLUS的LED状态指示灯“RUN”、“ERR”

 

 

C

仰视图

[21]

X10: 电机制动控制装置和温度监控装置的接头

[22]

X16: MOVILINK® DDI连接