Motores síncronos en el modo de regulación CFC

Desde el punto de vista técnico, se trata de motores síncronos con imanes permanentes en el rotor y un sistema de retroalimentación adosado. El motor síncrono tiene un momento de inercia inferior que un motor asíncrono. Por consiguiente, estos motores son idóneos para aplicaciones de velocidad dinámica.

No proyecte la velocidad máxima por encima de la velocidad nominal del motor.

SEW‑EURODRIVE recomienda una frecuencia de 8 kHz o 16 kHz con los siguientes motores:

  • CMP40/..50/..63 para velocidades superiores a 4500 min-1
  • CMP71/..80/..100 para velocidades superiores a 3000 min-1
  • CM3C63/..71/..80/..100 para velocidades superiores a 3000 min-1
  • CM3P71/..80/..100 para velocidades superiores a 3000 min-1

SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar los siguientes sensores de temperatura:

  • KTY84-130 (denominación SEW‑EURODRIVE: KY)
  • Pt1000 (denominación SEW‑EURODRIVE: PK)