CFC控制程序中的同步电机

从技术层面来看,它们指的是转子上带永久磁铁并且带附加反馈系统的同步电机。同步电机的惯性矩比异步电机的更低。因此,这些电机最适合转速动态应用。

对最高转速进行项目设计,使其不高于电机的额定转速。

对于下列电机,SEW-EURODRIVE建议使用8 kHz或16 kHz的PWM频率:

  • CMP40/..50/..63,在转速超过4500 min-1
  • CMP71/..80/..100,在转速超过3000 min-1
  • CM3C63/..71/..80/..100,在转速超过3000 min-1
  • CM3P71/..80/..100,在转速超过3000 min-1

SEW-EURODRIVE建议使用以下温度传感器:

  • KTY84-130(SEW-EURODRIVE名称:KY)
  • Pt1000(SEW-EURODRIVE名称:PK)