Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-0250.. Signalklemmen

Klemme

Kontakt

Funktion

X5:24 V

24V_in

24-V-Versorgungsspannung

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

DC-24-V-Hilfsspannungsausgang

X7:2

-TEMP_R

Sensoreingang für Temperaturüberwachung des Bremswiderstands

X7:3

reserviert

X7:4

reserviert

X20:1

24V_out

DC-24-V-Spannungsausgang

X20:2

DOR-C

gemeinsamer Relaiskontakt

X20:3

DOR-NO

Schließer

X20:4

DO03

frei programmierbar

X20:5

DO02

frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

X20:6

DO01

X20:7

DO00

X20:8

DI02

X20:9

DI01

X20:10

DI00

vorbelegt mit "Endstufensperre"

X20:11

GND

Bezugspotenzial

X30 OUT

Systembus

X30 IN

X31_A

CAN-Bus (SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle)

Die Funktionalität der Anschlüsse X31_A und X31_B ist identisch.

X31_B

X33:1

24V_out

DC-24-V-Spannungsausgang

X33:2

5V_out

DC-5-V-Spannungsausgang

X33:3

TEMP SENSOR

Temperaturfühler U+ gegen X33:8

X33:4

ERROR

Drahtbruch: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung"

X33:5

OVER VOLTAGE

Überspannung: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung"

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

Bezugspotenzial