带可控直流侧电压的供电模块MDP92A-0250..信号端子

端子

触点

功能

X5:24 V

24V_in

+24 V电源电压

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

DC 24V辅助电压输出端

X7:2

-TEMP_R

用于监控制动电阻温度的传感器输入端

X7:3

保留

X7:4

保留

X20:1

24V_out

DC 24 V电压输出端

X20:2

DOR-C

通用继电器触点

X20:3

DOR-NO

常开触点

X20:4

DO03

可自由编程

X20:5

DO02

可自由编程,或由MOVIKIT®占用

X20:6

DO01

X20:7

DO00

X20:8

DI02

X20:9

DI01

X20:10

DI00

预设为“输出级锁定”

X20:11

GND

参考电位

X30 OUT

系统总线

X30 IN

X31_A

CAN总线(SEW-EURODRIVE服务接口)

接口X31_A和X31_B的功能是相同的。

X31_B

X33:1

24V_out

DC 24 V电压输出端

X33:2

5V_out

DC 5V电压输出端

X33:3

TEMP SENSOR

温度传感器U+对应于X33:8

X33:4

ERROR

断线:未配置:+5 V对应于“正常”

X33:5

OVER VOLTAGE

过压:未配置:+5 V对应于“正常”

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

参考电位