Position de montage universelle M0

Les réducteurs peuvent être livrés en position de montage universelle M0. En raison de leur taille réduite, ils sont totalement clos et ne possèdent pas d'évent. Les réducteurs peuvent être implantés dans toutes les positions de montage M1 à M6, sans nécessiter d'adaptations sur le réducteur.