Remplacement de l'unité d'entraînement

  1. Tenir compte des consignes de sécurité.
  2. Démonter l'unité d'entraînement. À ce sujet, tenir compte des remarques du chapitre Installation mécanique.
  3. Comparer les caractéristiques figurant sur les plaques signalétiques de l'ancienne unité d'entraînement avec celles de la plaque signalétique de la nouvelle unité d'entraînement.
  4. REMARQUE

    L'unité d'entraînement doit être remplacée uniquement par une unité d'entraînement ayant des des propriétés identiques.

    REMARQUE

    Dans les applications de sécurité, seul le remplacement d'une unité d'entraînement par une unité d'entraînement avec le même logo FS est autorisé.
  5. Monter l'unité d'entraînement. Pour cela, consulter le chapitre Installation mécanique.
  6. Procéder à l'installation selon les indications du chapitre Installation électrique.
  7. Mettre l'entraînement sous tension.
  8. Vérifier le fonctionnement de la nouvelle unité d'entraînement.